Der neue Cat®-Dozer D8T bietet eine höhere Produktivität, eine bessere Kraftstoffeffizienz sowie eine leichtere Bedienbarkeit und gewährleistet so eine schnellere Amortisierung

Zur Veröffentlichung in Europa, Australien/Neuseeland: Juni 2018
Pressemitteilung Nr. 324PR18

Der neueste Cat ®-Dozer D8T bewegt mehr Material in kürzerer Zeit und zu geringeren Kosten pro Tonne, sodass sich Ihre Ausrüstung schneller rentiert. Der Bulldozer ist mit einem komplett neuen vollautomatischen Getriebe ausgestattet, das bis zu 18 Prozent mehr Produktivität bietet, ohne mehr Kraftstoff zu verbrauchen. Zudem bietet der Dozer eine unübertroffene Bedienungsfreundlichkeit. Eine größere Schildkapazität, eine erhöhte Leistung und Lenkleistung sowie eine Vielzahl von technologischen Optionen helfen den Kunden dabei, eine höhere Produktivität und eine schnellere Amortisierung zu erzielen.

Mehr Material bewegen und weniger Kraftstoff verbrauchen

Der neue D8T bewegt gegenüber dem Vorgängermodell bis zu 18 Prozent mehr Material pro Stunde bei nahezu identischem Kraftstoffverbrauch, sodass eine deutliche Kraftstoffersparnis erzielt wird. Bei leichteren Anwendungen können Kunden im Vergleich zum Vorgängermodell mit einer Kraftstoffersparnis von bis zu 11 Prozent für die gleiche Arbeit rechnen.

Eine Großteil der Produktivitätssteigerung ist auf das neue vollautomatische 4-Gang-Getriebe von Caterpillar zurückzuführen. Der Antriebsstrang optimiert den Dozer je nach Last kontinuierlich, um stets maximale Leistung und größtmögliche Effizienz zu erzielen. Für den Fahrer besteht keine Notwendigkeit, hoch- oder herunterzuschalten, sodass Fahrer mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten den Dozer gleichermaßen optimal nutzen können, ohne auf die Gangschaltung achten zu müssen. Der zusätzliche Gang und der reibungslose Eingriff der Überbrückungskupplung gewährleisten weiche Schaltvorgänge.

Die Kapazität des SU-Schilds (Semi-Universal, Halbuniversell) wurde um 19 Prozent vergrößert. Mit einer Schildkapazität von 10,3 m3 können Arbeiten mit dem größten SU-Schild dieser Größenklasse in weniger Durchgängen absolviert werden. Mit den optional verfügbaren patentierten Schneidmessern der Performance-Serie lässt sich die Schildnutzlast im Vergleich zu den serienmäßigen Schneidmessern um bis zu 25 Prozent steigern – insbesondere bei harten/gefrorenen Böden oder stark verdichteten Materialien.

Der Cat-Motor C15 ACERT™ des neuen D8T bietet mit 264 kW/359 PS die beste Nettoleistung seiner Klasse. Die Zugkraft wurde um bis zu 13 Prozent erhöht. Eine 10-prozentige Erhöhung des Lenkmoments, ein vollautomatisches Getriebe sowie eine Differenziallenkung sorgen für erstklassige Lenkleistung unter Last.  

Technologische Optionen für Ihr Unternehmen

Caterpillar bietet eine Auswahl an Cat Connect GRADE-Technologien, mit denen Arbeiten noch effizienter und genauer ausgeführt werden können. Die zur Verfügung stehenden Technologien reichen von einfachen Neigungsanzeigen bis hin zum werkseitig vollständig integrierten globalen Positionsbestimmungssystem (GPS, Global Positioning System) – alle unterstützt von Caterpillar und den Cat-Händlern.

  • Cat Slope Indicate gehört zur Grundausstattung; es zeigt die Quer- und Längsneigung der Maschine zur schnellen und einfachen Referenz auf dem Hauptmonitor an.
  • Cat GRADE mit Slope Assist™ gehört zur Sonderausstattung von D8Ts mit Einzelkippvorrichtung und bietet eine einfache Unterstützung bei der Schildpositionierung, ohne zusätzliche Hardware oder ein GPS-Signal zu benötigen.  
  • Cat GRADE mit 3D ist ein optionales werkseitig integriertes Maschinensteuerungssystem, das eine dreidimensionale Steuerung sowohl für Standard- als auch Feinplanierarbeiten bietet. Das System umfasst Dachantennen und macht somit Schildmasten und Kabel überflüssig.
  • Die werkseitige AccuGrade-Vorrüstung (ARO, AccuGrade Ready Option) bietet optimale Befestigungsstellen, -halterungen und -teile und erleichtert so die Nachrüstung eines Maschinensteuerungssystems.
  • AutoCarry™ automatisiert den Schildhub, um die gewünschte Schildfüllung beizubehalten, die Lastkonsistenz zu verbessern und Kettenschlupf zu reduzieren. Problemlos kompatibel mit GRADE mit 3D.

Die Cat LINK-Telematik-Technologie erleichtert das Management von Baustellen, indem von Ausrüstung, Materialien und Personen erstellte Daten erfasst und in anpassbaren Formaten bereitgestellt werden.

  • Product Link™ erfasst Maschinen- und Ausrüstungsdaten automatisch und genau  – unabhängig von Typ und Marke. Informationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeit, Wartungsbenachrichtigungen, Diagnosecodes und Maschinenzustand können online über Web- und Mobilanwendungen eingesehen werden.
  • Greifen Sie mit VisionLink ® jederzeit und überall auf Informationen zu – und  nutzen Sie  diese, um fundierte Entscheidungen zu treffen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die allgemeine Sicherheit sowie die Sicherheit auf Baustellen erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen ist Ihnen Ihr Cat-Händler dabei behilflich, exakt das zu konfigurieren, was Sie benötigen, um  Ihre Maschinenflotte zu verbinden und Ihr Unternehmen zu verwalten, ohne für zusätzliche Extras bezahlen zu müssen, die Sie nicht benötigen. Abonnements sind mit Mobilfunk- oder  Satellitenberichten oder mit beiden Berichtsformaten verfügbar.

Wartungszeit und Geld sparen

Wie alle Cat-Dozer, so ist auch der D8T mit Merkmalen wie gruppierten Wartungspunkten und einem bodennahen Servicezentrum für eine einfache Routinewartung konzipiert. Neue Patronenkraftstofffilter, längere Motoröl-Serviceintervalle und der serienmäßige programmierbare automatische Umkehrlüfter verkürzen die Wartungszeit. Das neue optionale verstärkte HD-Laufwerk – Cat HDXL mit DuraLink™ – bietet bis zu 25 % mehr Verschleißfestigkeit bei verschleißintensiven Bedingungen, sodass Wartungszeit und Gesamtkosten verringert werden. Robustere Konstruktionen bieten zusätzliche Dauerhaftigkeit für die Arbeit mit mehr Gewicht und für mehr Produktivität.

Der D8T wird als Standardausführung und als LGP-Ausführung mit geringem Bodendruck (LGP, Low Ground Pressure) angeboten. Zudem sind speziell konstruierte Versionen für die Abfallentsorgung sowie für das Aufhalden verfügbar. Dank einer Vielzahl von Schilden und Bodenplattentypen/-breiten kann jede Maschine für optimale Leistung bei bestimmten Anwendungen konzipiert werden.

Weitere Informationen zum Dozer D8T erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort oder unter www.cat.com.  

 

D8T Product Specifications

Engine model

Cat C15 ACERT

Emissions

U.S. EPA Tier 4 Final/

EU Stage IV

Net Power  – 1,900 rpm

ISO 9249/SAE J1349

264 kW

359 DIN hp

Engine Power  – 1,600 rpm ISO 14396

294 kW

400 DIN hp

Operating weight

Standard (single-shank ripper)

LGP (drawbar)

39 750 kg (87,600 lb)

37 750 kg (83,200 lb)

Blade capacity

Semi-Universal

Universal

 

 

10.3 m3 (13.4 yd3)

11.8 m3 (15.4 yd3)

 

# # #

 

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Trimble Navigation Limited.

©2018 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo