Neue Cat®-Straßenbau- und Verdichtungsmaschinen auf der bauma

Neue Cat®-Straßenbau- und Verdichtungsmaschinen auf der bauma

Zur weltweiten Veröffentlichung: Januar 2013
Pressemitteilung Nr. 1PR13

Neue Cat®-Straßenbau- und Verdichtungsmaschinen auf der bauma

Caterpillar Paving Products stellt auf der bauma in München drei neue Maschinen vor: den Asphaltfertiger AP300D und die beiden Tandem-Vibrationswalzen CB24B und CB34B. Die Maschinen sind in Halle B6 und auf dem angrenzenden Freigelände zu sehen.

Der vielseitige und leicht zu manövrierende AP300D zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

  • Hydrostatischer Fahrantrieb, der eine ruckfreie Steuerung ermöglicht.
  • Einbaubreite durch die serienmäßig hydraulisch ausfahrbare Bohle von 1,7 m bis 3,2 m stufenlos veränderbar. Mit anschraubbaren Verbreiterungen maximale Einbaubreite von 4,0 m. Eine Reduziervorrichtung verengt die Einbaubreite auf 650 mm.
  • Ein enger Wenderadius von 1,65 m und die hohe Fahrgeschwindigkeit von 16 km/h gewährleisten beste Manövrierfähigkeit und hohe Produktivität.

Die Tandem-Vibrationswalzen CB24B und CB34B bieten beide eine höhere Motorleistung und erfüllen die Emissionsnormen der EU-Stufe IV bzw. EPA Tier 4 Final (USA). In Märkten mit weniger strengen Emissionsvorschriften sind auch die Motoren C1.5 und C2.2 verfügbar, die die Emissionsnormen der EU-Stufe IIIA und EPA Tier 4 Interim (USA) einhalten.

Merkmale der CB24B und CB34B:

  • Sparmodus für bedarfsgerechte Leistung und Minimierung des Kraftstoffverbrauchs.
  • Fahrantrieb, der die Leistung auf Steigungen maximiert.
  • Verbesserte Sicht und mehr Komfort für den Fahrer, auch durch niedrigere Schallpegel.
  • Überragende Verdichtungsergebnisse durch gleichbleibende Amplituden. Ausgestellt werden Maschinen mit modernster Technik.
  • Beim Asphaltfertiger AP255E, einer kompakten und vielseitigen Maschine, kann ein Fahrer allein sämtliche Maschinen- und Einbaubohlenfunktionen steuern.
  • Der Asphaltfertiger AP555E mit Einbaubohle AS4252C ist mit der Cat-Höhen- und Neigungssteuerung, dem Mobil-Trac™-Laufwerk und dem Rauchabsaugsystem ausgerüstet.
  • Bei der Einbaubohle AS4252C handelt es sich um eine doppelt ausfahrbare Stampferleistenbohle mit hoher Verdichtung und einer Arbeitsbreite von 2,55 m bis 8,0 m. Sie ist mit einem elektronischen Steuergerät ausgestattet, das zur Erleichterung von Diagnose- und Servicearbeiten mit Cat Electronic Technician kompatibel ist.
  • Die Tandem-Vibrationswalzen CD44B/CD54B verfügen über eine innovative Handradlenkung, die Cat-Verdichtungskontrolle liefert dem Fahrer ständig Informationen über optimale Deckentemperaturen, den bearbeiteten Bereich und die Anzahl der Übergänge, und der Sparmodus senkt den Kraftstoffverbrauch und den Geräuschpegel.
  • Die Tandem-Vibrationswalze CB14B zeichnet sich durch einen effizienten Antriebsstrang und ein optimiertes Vibrationssystem aus.
  • Die Gummiradwalze CW34 bietet mit acht Rädern, modularem Ballast und einer optionalen Reifendruckregelung hervorragende Verdichtungsleistung.
  • Bei den Walzenzügen CS66B, CS78B und CP68B können beachtliche Fortschritte im Bereich der Messtechnik genutzt werden, insbesondere das wahlweise erhältliche Verdichtungsmesssystem MDP. Dieses neue, innovative Verdichtungsmessverfahren gibt es nur bei Caterpillar.
  • Die Kaltfräse PM200 mit der optionalen Cat-Höhen- und Neigungssteuerung gewährleisten, dass der Rotor eine voreingestellte Frästiefe und Querneigung exakt einhält.

Abbildung 1

Abbildung 2

# # #

Hinweise für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in allen Absatzgebieten zu verschiedenen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktinformationen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

Presseanfragen
Cat-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Christina Schave: Schave_Christina_M@cat.com

Europa, Afrika und Nahost
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allgemeine E-Mail-Adresse: Cat_Trade_Press@cat.com

Leseranfragen www.cat.com/requestCatinfo