Neues Cat® Product Link™ Die Funktionsmerkmale umfassen mobile Anwendung und Produktivitätsfunktionalität

Neues Cat® Product Link™ Die Funktionsmerkmale umfassen mobile Anwendung und Produktivitätsfunktionalität

Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika, Nahost: April 2013
Pressemitteilung Nr. 152PR13

Caterpillar hat die Interaktionsfähigkeit für Manager bezüglich Fernüberwachung von Ausrüstung mit der neuesten VisionLink™ 2.7-Version verbessert. Die intuitive Product Link-Benutzerschnittstelle bietet den Kunden eine für den mobilen Einsatz optimierte Webanwendung, die Möglichkeit, die automatische Zustellung von VisionLink-Berichten zu planen sowie Fernzugriff auf Onboard-Wägesysteminformationen.

Die mobile Anwendung ist für iOS, BlackBerry, Android/Chrome und Windows-Betriebssysteme erhältlich. Die Basisfunktionen ermöglichen die Anzeige von Anlagen auf einer Karte, die Nachverfolgung von geplanten Diensten, die Anzeige von Fehlercodes und offenen Alarmen sowie den Zugriff auf Leerlauf-, Arbeits- und Laufzeiten mittels Smartphone.

Die neue Produktivitätsfunktionalität unterstützt vorhandene Onboard-Wägesysteme für Radlader und Muldenkipper, die mit einem solchen System ausgestattet sind. Manager können dezentral Informationen wie pro Tag bewegte Nutzlast, Gesamtnutzlast pro Stunde und/oder pro Einheit verbrauchten Kraftstoff überwachen. Die neue Integration ergänzt damit die gegenwärtigen Produktivitätsmerkmale von VisionLink, dazu gehören die Rückverfolgung der Anzahl von Ladungen und Zykluszeiten basierend auf Schalter- und Maschinenbewegungseingaben. Weiter ergänzt werden die Merkmale durch die fortschrittliche Integration mit Onboard-Maschinenführungssystemen, wodurch eine detaillierte Überwachung von Erd- und Planierarbeiten möglich ist.

Zusätzlich bietet VisionLink ab sofort eine zeitnahe Einsicht in die für Ihr Unternehmen benötigten Informationen über im Voraus geplante und per E-Mail an die entsprechenden Personen gesendete tägliche, wöchentliche und monatliche Berichte.

Cat Product Link ist eine robuste Lösung zur Fernüberwachung und zum Anlagenmanagement, mit deren Hilfe leistungsstarke Tools die Daten der gesamten Flotte in wichtige Informationen umwandeln können, die zur Produktivitätssteigerung, Kostensenkung und zum Risikomanagement benötigt werden. Die intuitive Schnittstelle von Product Link, VisionLink, erleichtert die Überwachung von Daten Ihrer gesamten Flotte, die dann zur detaillierteren Anzeige der einzelnen Anlagen vergrößert werden können.

Weitere Informationen zur Fernüberwachung und zum Flottenmanagement mit Product Link erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

# # #

Hinweis für Redakteure:
Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in allen Absatzgebieten zu verschiedenen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktinformationen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten korrekt sind.

Presseanfragen

Cat-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allgemeine E-Mail: Cat_Trade_Press@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo