Neue landwirtschaftliche Umschlagmaschinen der D-Serie bieten verschiedene Antriebsleistungen, Load-Sensing-Hydraulik, Fahrerkomfort und außergewöhnliche Vielseitigkeit

Neue landwirtschaftliche Umschlagmaschinen der D-Serie bieten verschiedene Antriebsleistungen, Load-Sensing-Hydraulik, Fahrerkomfort und außergewöhnliche Vielseitigkeit

Zur weltweiten Veröffentlichung außer in Japan: Januar 2017
Pressemitteilung Nr. 7PR17

Die drei neuen landwirtschaftlichen Umschlagmaschinen der D-Serie – der TH357D, der TH408D und der TH3510D – sind so gebaut, dass sie anspruchsvollste Aufgaben im landwirtschaftlichen Betrieb bewältigen können, da sie Tragfähigkeiten von 3500 bis 4000 kg (7716 bis 8818 lb) und Hubhöhen von 7000 bis 9800 mm (23,0' bis 32,1') bieten. Durch verschiedene Motoren und Nennleistungen ist bei jeder Art von Einsatz eine starke, sparsame Leistung sichergestellt, außerdem sind die neuen Maschinen auf schnelles Ansprechen der Hydraulik, hohen Fahrkomfort, einfache Routinewartung und Bedienungsfreundlichkeit ausgelegt.

Ob der Einsatz das Stapeln von Ballen, die Reinigung von Scheunen, das Beladen von Anhängern oder den Transport von Getreide erfordert – die neuen Maschinen können diese Arbeiten mit verschiedenen Arbeitsgeräten, wie  Ballengreifern, Schaufeln, Palettengabeln, Lastarm oder Straßenkehrmaschine, bewältigen. Durch den serienmäßigen manuellen Schnellwechsler bzw. den verfügbaren hydraulischen Schnellwechsler, die jeweils über die Cat®-IT-Aufnahme verfügen, können Arbeitsgeräte problemlos gewechselt werden, außerdem sorgt die leistungsstarke Z-Kinematik für optimale Ausbrechkraft und Arbeitsleistung der Schaufeln. Durch die verfügbaren heckmontierten Zugvorrichtungen sind die Maschinen noch vielseitiger einsetzbar.

Antriebsstrang und Hydraulik

Serienmäßig sind die drei neuen Maschinen jeweils mit dem 83 kW (111 HP) starken Cat-Motor C3.4B ausgerüstet; für Einsätze, die eine höhere Leistung erfordern, steht optional der Cat-Motor C4.4 ACERT™ mit einer Nennleistung von 93 kW (124 HP) zur Verfügung. Die Typen TH408D und TH3510D können auch mit dem Motor C4.4 ACERT ausgerüstet werden, der eine Nennleistung von 106 kW (142 HP) bietet.

Bei allen Maschinen gewährleistet ein Hochleistungs-Lastschaltgetriebe mit sechs Vorwärts- und drei Rückwärtsgängen präzise Gangbereiche für verschiedenartige Einsätze. Das Vierradantriebssystem setzt schwere Achsen mit Planetenuntersetzungsnaben, Selbstsperrdifferenzial in der Vorderachse und Zweiachsbremsung ein, um die Sicherheit zu erhöhen. Eine große Auswahl an Reifen ermöglicht außerdem die einsatzgerechte Ausrüstung der Maschinen, damit eine optimale Leistung erzielt wird.

Ein Closed-Center-Load-Sensing-Hydrauliksystem mit leistungsfähiger Axialkolben-Verstellpumpe und Lastverteilungsventilen sorgt für schnelles Ansprechen der Hydraulik und passt Druck und Volumenstrom an die jeweilige Aufgabe an, um Kraftstoff zu sparen. Am Auslegerkopf ist ein serienmäßiger Zusatzhydraulikkreis für hydraulisch angetriebene Arbeitsgeräte installiert, und ein zweiter Zusatzhydraulikkreis für Frontarbeitsgeräte ist ebenso verfügbar wie ein Zusatzhydraulikkreis für das Maschinenheck. Eine Zylinderendlagendämpfung beim Hydrauliksystem, die die Stoßbelastung durch die Teleskopauslegersegmente mindert, trägt zum Fahrerkomfort bei.

Die adaptive Überlastwarneinrichtung vereinfacht den Hydraulikbetrieb durch einen Passivmodus, in dem das Hydrauliksystem normal weiterarbeiten kann, ohne sich auszuschalten, wenn bei der Maschine bei gelöster Feststellbremse ein Gang eingelegt ist. Durch diese intelligente Funktion braucht der Fahrer keinen Übersteuerungsschalter zu drücken bzw. nicht aus dem Material zurückzusetzen, um die Hydraulikfunktionen wieder zu aktivieren.

Arbeitsumgebung

Die Fahrerkabine, in der der Geräuschpegel nur 75 dB(A) beträgt, weist einen multifunktionalen Joystick mit Getriebeschaltelementen (Ausführung mit Schalthebel an der Lenksäule ist lieferbar) sowie Bedienelementen für Zusatzhydraulikfunktionen auf. Die Instrumententafel zeichnet sich durch eine ergonomisch günstige Anordnung der Bedienelemente und eine  neue LED-Anzeige für Kraftstoff und Geschwindigkeit aus. Mit dem Gabel- und Schaufelmodus-Schalter lässt sich das Ansprechverhalten der Hydraulik zugunsten von Leistung oder Präzision ändern. Bei Kälte hält die Heizung die Kabinentemperatur auf einem angenehmen Niveau, eine Klimaanlage ist optional lieferbar.

Der niedrige Auslegerdrehpunkt und die erhöhte Position der Fahrerkabine tragen ebenso zur guten Sicht bei wie das abgerundete Profil der Haube, und eine lieferbare Rückfahrkamera sowie Peripheriesensoren vermitteln dem Fahrer einen noch besseren Überblick über den Einsatzort. Sechs serienmäßige Arbeitsscheinwerfer sorgen bei Dunkelheit für eine gute Ausleuchtung.

Verfügbar ist ein erweitertes  Display, das Zugang zu zusätzlichen Maschineninformationen und Einstellungen bietet, beispielsweise  Traglasttabellen, Wartungspläne und Rückfahrkamerabilder. Das Display bietet Einstellmöglichkeiten für Ansprechempfindlichkeit der Hydraulik, Fahrmodus und Umkehrlüfterintervalle. Bei der Auswahl verschiedener Arbeitsgeräte zeigt das Display die entsprechenden Traglasttabellen an, und als Diebstahlsicherung kann der Eigentümer der Maschine Benutzercodes über das Display einprogrammieren.

Lieferbar sind außerdem eine hydraulische Schwingungsdämpfung, die bei Fahrten in unebenem Gelände mit einer Geschwindigkeit von mehr als 5 km/h (3 mph) die Auslegerbewegung dämpft, sowie eine intelligente Auslegeraufhängung, die dafür sorgt, dass der Ausleger automatisch der Bodenkontur folgt und die Arbeitsgeräte dadurch nicht am Boden schleifen. Beide Einrichtungen tragen zu einer ruhigen Fahrt und höherem Fahrerkomfort bei, wie auch die lieferbare Klimaanlage und der beheizbare luftgefederte Sitz.

Servicefreundlichkeit/Technologie

Zur Vereinfachung der regelmäßigen Wartung können Diagnoseprüfungen über den Anzeigebildschirm vorgenommen werden. Routinewartungsstellen sind vom Boden aus erreichbar, und durch die Längsanordnung des Motors und die große Haube sind Motor, Kühlerpaket und Hydraulikkomponenten gut zugänglich. Ein großes Kühlerpaket bewältigt hohe Umgebungstemperaturen, und der hydraulische bedarfsgesteuerte Umkehrlüfter trägt dazu bei, die vertikal angeordneten Kühlblöcke von Verschmutzung freizuhalten.

Als Teil der LINK-Technologien stellt das System Product Link™ eine drahtlose Verbindung der Besitzer zu ihren Maschinen her. Dadurch können wichtige Daten – beispielsweise Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Ereignisse und Diagnosecodes – zur Analyse und Berichterstellung über die Online-Benutzerschnittstelle VisionLink® abgerufen werden. Die LINK-Informationen ermöglichen fundierte Entscheidungen zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten.

 

Technische Daten

 

TH357D

TH408D

TH3510D

Leistung, kW (HP)

83 – 93 (111 – 124)

83 – 106 (111 – 142)

83 – 106 (111 – 142)

Hubhöhe (max.), mm (')

7 000 (23.0)

7 600 (24.9)

9 800 (32.1)

Traglast (max.), kg (lb)

3 500 (7,716)

4 000 (8,818)

3 500 (7,716)

Einsatzgewicht, kg (lb)*

7 939 (17,503)

8 526 (18,797)

9 149 (20,170)

Zugkraft, kN (lbf.)**

92 (20,682)

92 (20,682)

92 (20,682)

* Mit Gabelträger und Gabeln
** Mit Motor mit 83 kW (111 HP)

# # #

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Trimble Navigation Limited.

©2017 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten  

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragenwww.cat.com/requestCatinfo