Neuer Kraftstoff sparender Cat®-Hydraulikbagger 335F L CR für schwere Arbeiten auf engem Raum bietet hohe Leistung und Fahrerkomfort

Neuer Kraftstoff sparender Cat®-Hydraulikbagger 335F L CR für schwere Arbeiten auf engem Raum bietet hohe Leistung und Fahrerkomfort

Zur Veröffentlichung in Europa: Februar 2015
Pressemitteilung Nr. 4PR15 

Der neue Cat®-Kurzheckbagger 335F L CR mit einem Heckschwenkradius von nur 1900 mm bewältigt schwere Arbeiten auf beengten Baustellen bei minimaler Gefahr von Sachschäden und bietet dabei im Vergleich zur Vorgängermaschine 328D L CR eine um bis zu 16 Prozent bessere Kraftstoffnutzung und ein um 5 Prozent höheres Hubvermögen bei Frontauslage. Zu den Qualitätsmerkmalen der neuen Maschine zählen ein leistungsstarkes, effizientes Hydrauliksystem, hoch belastbare Konstruktionselemente, eine geräuscharme, komfortable Großraumkabine, ein Kühlsystem für hohe Umgebungstemperaturen, vom Boden aus zugängliche Wartungsstellen sowie verschiedene Arbeitsgeräte, die den 335F L CR noch vielseitiger machen.

Leistungsstarker Motor

Der Cat-Motor C7.1 ACERT™ des 335F L CR mit einer Leistung von 151 kW (205 HP metrisch) nutzt bewährte Elektronik-, Kraftstoff-, Luft- und Nachbehandlungskomponenten, wie z. B. einen wartungsfreien Dieselpartikelfilter, hält – ohne Unterbrechung von Arbeitszyklen oder aktives Eingreifen des Fahrers – die Emissionsnormen Stufe IV der EU ein und erfüllt die Kundenerwartungen an Produktivität, Kraftstoffnutzung, Zuverlässigkeit und Nutzungsdauer.

Die Motordrehzahlautomatik senkt bei Nulllast bzw. geringer Belastung die Motordrehzahl, die Motorleerlaufabschaltung stellt nach einer voreingestellten Leerlaufzeit den Motor ab, und mit dem ECO-Modus können die Fahrer die Maschinenleistung auf den jeweiligen Einsatz abstimmen. Außerdem kann der Motor effizient mit Biodieselmischungen bis B20 betrieben werden.

Effiziente Hydrauliksysteme

Beim leistungsstarken Hydrauliksystem des 335F L CR sind die Hauptkomponenten nahe beieinander angeordnet, um Rohrleitungen möglichst kurz zu halten und Reibungsverluste sowie Druckabfall zu reduzieren. Das System stellt genaue Durchflussmengen bereit, wo und wann sie benötigt werden. In Verbindung mit den Energieverwertungskreisen von Ausleger und Stiel, die die Hauptpumpen entlasten, trägt das einzigartige Cat-Hydrauliksystem wesentlich zur Gesamteinsparung von Kraftstoff bei.

Kurzheck-Bauweise und dauerhafte Konstruktionselemente

Die massiven Rahmen, das Unterwagen-Tragwerk und der schwere L-Unterwagen des 335F L CR sind auf Dauerhaftigkeit ausgelegt und sorgen für eine außerordentlich starke, stabile Arbeitsplattform zum Graben, Heben oder Arbeiten mit Anbaugeräten. Bei Arbeiten in beengten Bereichen verringert die Kurzheck-Bauweise das Risiko, dass jemand verletzt wird und dass Gebäude und Fahrzeuge oder die Maschine selbst beschädigt werden. Der 335F L CR wird mit einer ähnlichen Grabkurve und ähnlichen Löffelgrößen wie ein normaler 30-Tonnen-Bagger von Cat (mit normalem Hecküberhang) angeboten, das heißt, ein 6,15 m langer HD-Standardausleger und ein 3,2 m langer Stiel ermöglichen Grabtiefen von bis zu 6,99 m. Die neue Maschine bietet außerdem ein im Vergleich zum 328D L CR um bis zu 5 Prozent höheres Hubvermögen bei Frontauslage. Ein optionaler Planierschild bietet zusätzliche Standsicherheit und kann auch zum Rückverfüllen von leichtem Material eingesetzt werden.

Arbeitsumgebung

Die druckbelüftete Fahrerkabine ist geräumig und ruhig und bietet durch große Glasflächen gute Rundumsicht. Die Fahrerkabine verfügt über Überdruck-Luftfilterung, höhenverstellbare Joystick-Konsolen, einen großen Farbmonitor und ein Radio mit zusätzlichem MP3-Audio-Anschluss; lieferbar sind Sitze mit Luftfederung, Heizung und Kühlung, damit die Fahrer bequem und produktiv arbeiten können.

Technologische Verbesserungen

Um höchste Rentabilität zu erzielen, müssen Besitzer ihre Maschinen so einsetzen, dass deren Potenzial voll ausgeschöpft wird, das heißt, die Maschinen müssen mehr Leistung in kürzerer Zeit bei geringerem Kraftstoffverbrauch erbringen. Zur weiteren Senkung der Kosten muss unnötiger Maschinenverschleiß vermieden und die Sicherheit auf den Baustellen gewährleistet werden. Cat Connect unterstützt Kunden bei der Erreichung dieser Ziele, denn durch Caterpillar-Technologie und Serviceleistungen von Cat-Händlern können die Kunden größeren Nutzen aus ihren Cat-Maschinen ziehen und die Einsatzeffizienz verbessern.

LINK-Technologien wie das Product Link™-System stellen eine drahtlose Verbindung der Besitzer zu ihren Maschinen her. Dadurch können wichtige Daten – beispielsweise Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Ereignisse und Diagnosecodes – zur Analyse und Berichterstellung über die Online-Benutzerschnittstelle VisionLink® abgerufen werden. Die LINK-Informationen ermöglichen fundierte Entscheidungen zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten.

Servicefreundlichkeit& Sicherheit

Für Servicefreundlichkeit sorgen unter anderem der vom Boden aus mögliche Zugang zu wichtigen Wartungsstellen, die elektrische Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe, der Kraftstofftank-Fernablass und die Kraftstoffstandanzeige zur Vermeidung von Überfüllen. Der Verbesserung der Sicherheit dienen beispielsweise ein in die Fahrerkabine integrierter Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure), rutschhemmende Oberflächen, programmierbare Halogen-Arbeitsscheinwerfer, einfach zu verstauende obere und untere Scheiben, ein großes Dachfenster und ein Rückfahrkamerasystem.

Technische Daten der Maschine

Motor

C7.1 ACERT

Leistung (ISO 14396)

151 kW, 205 HP metrisch

Nettoleistung (ISO 9249)

143 kW, 194 HP metrisch

Fahrgeschwindigkeit

4,15 km/h

Zugkraft

295 kN

Auslegerlänge

6,15 m

Stiellänge

3,2 m

Einsatzgewicht ohne Schild, 600-mm-Bodenplatten

34.935 kg

Einsatzgewicht mit Schild, 600-mm-Bodenplatten

37.080 kg

Max. Grabtiefe

6440 mm

Max. Reichweite auf Standebene

10.160 mm

Transporthöhe

3540 mm

Transportbreite, 600-mm-Bodenplatten

3190 mm

Transportlänge

9820 mm

Heckschwenkradius

1900 mm

###

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo