Neue optionale Leistungsmerkmale für den Cat®-Dozer D8T steigern die Produktivität und schaffen einen Mehrwert

Neue optionale Leistungsmerkmale für den Cat®-Dozer D8T steigern die Produktivität und schaffen einen Mehrwert

Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Europa, Türkei, Australien & Neuseeland: März 2017  
Pressemitteilung Nr. 69PR17

Der Cat®-Dozer D8T, der für unvergleichliche Produktivität und einen hohen Wiederverkaufswert bekannt ist, trumpft mit legendären Leistungsdaten auf. Neue Optionen für die Produktivitätssteigerung, mit denen die Kunden Zeit und Geld sparen können, umfassen einen neuen, größeren SU-Planierschild, leistungsstarke Schneidmesser, ein verstärktes Laufwerk, einen angetriebenen Bodenschutz sowie die Fernsteuerung COMMAND für Dozer.

Größerer SU-Schild/leistungsstarke Schneidmesser

Ein neuer, größerer Semi-U-Schild (SU) mit 13,4 yd.3 (10,3 m3) bietet 19 Prozent mehr Fassungsvermögen als der standardmäßige Schild des D8T.  Mit dem optionalen Schild kann der Bulldozer mehr Material pro Durchgang bewegen und erreicht damit eine Produktivitätssteigerung von bis zu 13 Prozent gegenüber dem Standardschild.

Mit ihrer Schneidleistung steigern die neuen, patentierten leistungsstarken Schneidmesser die Schildfüllmasse um bis zu 25 Prozent, sodass die Maschine mehr Material pro Durchgang bewegen kann. Dank leichterer Materialeindringung in moderates Gestein oder harten/gefrorenen Boden kann der Dozer mit diesen Schneidmessern schneller und effizienter arbeiten. Darüber hinaus wird das Wegrutschen auf schwer zu durchdringenden Materialien reduziert. Leistungsstarke Schneidmesser dringen tiefer ein und verbessern die Schildsteuerung, das Materialhaltevermögen sowie die Traktion. Ein Aufreißen kann in bestimmten Fällen verhindert werden, und das Planschneidsystem ermöglicht Feinplanieren, wodurch eine größere Vielseitigkeit erreicht wird. Die leistungsstarken Schneidmesser, die gegen herkömmliche Schneidmesser ausgetauscht werden können, weisen die gleichen Lebensdauer-/Gesamtbetriebskosten wie die Standardmesser auf, ohne dass bei Erreichen der mittleren Lebensdauer ein Umdrehen der Schneidmesser oder ein Austausch der Eckmesser erforderlich ist.

Angetriebener Bodenschutz

Um die Ausfallzeiten für Wartungsarbeiten zu reduzieren, die Sicherheit zu verbessern und die Reinigung der Maschine zu erleichtern, können sich Unternehmer für den angetriebenen Bodenschutz an der Unterseite des D8T entscheiden. Nach dem Entfernen der Schrauben können die Türen über einen Fernschalter hydraulisch geöffnet werden. Die Türen können für eine schnelle und einfache Reinigung in der Mitte oder für vollständigen Wartungszugang von einer Seite geöffnet werden.  

COMMAND für Dozer

Die neuen D8T-Dozer können jetzt mit einer Vorrüstung für Fernsteuerung bestellt werden. Das optional erhältliche Cat Connect COMMAND für Dozer verbessert die Fahrersicherheit und Produktivität bei der Arbeit an steilen Hängen oder auf instabilen Oberflächen nachhaltig.  Wählen Sie eine mit Schultergurt tragbare Schaltkonsole für die Fernsteuerung auf Sicht bis zu 437,4 yd. (400 m) Entfernung. Alternativ bietet eine komfortable Fernbedienungs-Fahrerkabine eine Fernsteuerung mit und ohne Sichtkontakt.

Verstärktes HD-Laufwerk

Ein neues, vollgefedertes verstärktes HD-Laufwerk bietet D8T-Kunden die zusätzliche Möglichkeit, die Laufwerkskosten zu senken, insbesondere unter enormen Verschleißbedingungen. Schwerere Buchsen bieten gegenüber Standardbuchsen eine um 30 Prozent höhere Lebensdauer. Das patentierte, gewölbte und gehärtete Dura Link ist langlebiger und hat einen geringeren bogenförmigen Verschleiß. Dadurch ermöglicht es ein angenehmeres Fahren nach Erreichen des 50-prozentigen Kettengliederverschleißes. Zudem erleichtert die identische Komponentennutzungsdauer die Wartung.

Nähere Informationen zur Verfügbarkeit und Bestellung erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler oder auf  www.cat.com.

 

Technische Daten Dozer D8T

   

Motor

Cat C15 ACERT™

Motorleistung bei 1700/min (SAE J1995)

Nettoleistung bei 1900/min (ISO9249/SAE J1349)

363 HP (271 kW)

312 HP (233 kW)

Einsatzgewicht – Standard

86.900 lb (39.420 kg)

Einsatzgewicht – LGP

82.496 lb (37.420 kg)

Schildkapazität – Standard

11,3 yd.3 (8,6 m3)

Schildkapazität – Hochleistungs-SU-Schild

13,4 yd.3 (10,3 m3)

# # #

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2017 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten  

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragenwww.cat.com/requestCatinfo