Vorschau auf den Zweiwegebagger Cat M323F

Vorschau auf den Zweiwegebagger Cat M323F

Zur Veröffentlichung in Deutschland, Frankreich, Großbritannien: April 2016
Pressemitteilung Nr. 22PR16 

Caterpillar gibt hiermit bekannt, dass das Unternehmen mit der Entwicklung eines Zweiwegebaggers in den Bereich Gleisbau/Gleiswartung einsteigt. Ein Prototyp wird in München auf der bauma 2016 in Halle B6 zu sehen sein.

Mit voranschreitender Entwicklung des Zweiwegebaggers Cat® M323F sucht Caterpillar weiterhin den Rat von Experten im Bereich Gleisbau/Gleiswartung, also jener Fachleute, die diese Maschinen täglich einsetzen und daher genau wissen, worauf es ankommt, um optimale Leistung, Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit in diesem hoch spezialisierten Sektor zu erzielen. Der M323F wird die strenge europäische Bahnnorm EN15746 erfüllen und seinen Kunden durch außergewöhnliche Fahrstabilität, niedrige Betriebskosten, einfache Bedienung und Wartung sowie eine komfortable und sichere Fahrerkabine deutliche Vorteile bieten. 

Technische Daten der Maschine

  
MotorCat C4.4 ACERT™
Nettoleistung, (HP) kW 150 (112)

Einsatzgewicht, kg

22.900
Höchstgeschwindigkeit, km/h  20

###

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. 

©2016 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allgemeine E-Mail-Adresse: Cat_Trade_Press@cat.com

Leseranfragenwww.cat.com/requestCatinfo