Verstellausleger für Cat 308E2 erhöht Vielseitigkeit und Leistung auf engem Raum

Verstellausleger für Cat 308E2 erhöht Vielseitigkeit und Leistung auf engem Raum

Zur Veröffentlichung in Nordamerika und Europa: März 2016  
Pressemitteilung Nr. 172PR16

Der Minibagger Cat® 308E2 ist jetzt in einer Ausführung mit Verstellausleger (Variable-Angle-Boom, VAB) erhältlich, mit der der Anwendungsbereich erweitert und die Einsatzflexibilität gesteigert wird. Der Verstellausleger ermöglicht eine maximale Grabtiefe von 169" (4290 mm), und gegenüber der serienmäßigen Ausleger- und Stielkonfiguration erhöht sich die maximale Reichweite des 308E2 um 30" (760 mm) auf insgesamt 306" (7780 mm); die Ausschütthöhe steigert sich um 56" (1410 mm) auf 239" (6080 mm). Dank Verstellausleger kann der 308E2 zudem enger am Schild und an den Ketten arbeiten, sodass sich die Traglast bei Einsätzen auf engem Raum erhöht.

Der 308E2 ist mit einem 65 HP (48,5 kW) starken Cat C3.3B-Motor sowie einem Load-Sensing-Hydrauliksystem mit einem Volumenstrom von bis zu 39,6 US-Gall./min (150 l/min) ausgestattet. Dank seiner Kurzheckkonstruktion wird der Hecküberstand bei Arbeiten in Seitenauslage auf 11" (290 mm) begrenzt, sodass ein effizienter, sicherer Betrieb auf engem Raum und beengten Baustellen gewährleistet ist. Für Einsätze, die eine erhöhte Stabilität und Traglast erfordern, ist ein zusätzliches Kontergewicht verfügbar, mit dem der Überstand moderat auf 16" (405 mm) erweitert werden kann.  

Die Fahrerkabine ist auf Komfort, Bequemlichkeit und Sicherheit ausgelegt. Sie verfügt über einen großen gefederten und beheizbaren Sitz, verstellbare Handgelenkstützen und ergonomische Joysticks. Der Cat COMPASS-Monitor umfasst ein kennwortgeschütztes Sicherheitssystem, eine einstellbare Zusatzvolumenstromsteuerung, ein Lagereferenzsystem sowie eine Rückfahrkamera. Die Fahrerkabine ist ROPS-zertifiziert (Rollover Protective Structure, Überrollschutzaufbau) und enthält das Cat-Verriegelungssystem, das Hydraulikfunktionen sperrt, wenn sich der Sicherheitsbügel in der oberen Position befindet. Zu den weiteren Sicherheitsmerkmalen zählen eine automatische Schwenkbremse, Automatiksicherheitsgurt und Fahralarm (in Europa optional erhältlich).

Der Unterwagen des 308E2 kann mit Gummilaufketten, Stahllaufketten oder Stahllaufketten mit Gummiplatten ausgerüstet werden – je nachdem, in welcher Umgebung die Maschine bevorzugt eingesetzt wird. Optional verfügbare mechanische oder hydraulische Schnellwechsler erhöhen die Vielseitigkeit des 308E2, da eine Vielzahl leistungsmäßig abgestimmter Cat-Arbeitsgeräte verwendet werden kann, und ein Stiel mit Löffelgreifervorbereitung gehört zur Standardausrüstung.

Technische Daten 308E2 mit Verstellausleger

Allgemein

Motormodell

Cat C3.3B

Netto-Nennleistung (ISO9249)

65,0 HP

48,5 kW

Einsatzgewicht

19.184 lb

8700 kg

Abmessungen – Verstellausleger mittlere Position – Standardstiel

Grabtiefe

169''

4290 mm

Abmessungen – Verstellausleger ausgefahren – Standardstiel

Grabtiefe

157"

3980 mm

Maximale Reichweite auf Standebene

300"

7632 mm

Maximale Reichweite

306"

7780 mm

Maximale Abtragshöhe

315"

8000 m

Maximale Ausschütthöhe

239"

6080 mm

Abmessungen – Verstellausleger eingefahren – Standardstiel

Grabtiefe

146"

3710 mm

Maximale Reichweite auf Standebene

251"

6365 mm

Maximale Reichweite

258"

6550 mm

Maximale Abtragshöhe

205"

5200 mm

Maximale Ausschütthöhe

132''

3360 mm

Betriebsdaten

Stiellänge – Standard

66"

1665 mm

Maschinenüberstand

11''

290 mm

Maschinenüberstand mit zusätzlichem Kontergewicht

16"

405 mm

# # #

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2016 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten  

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragenwww.cat.com/requestCatinfo