| Kombiniertes Gewicht | 54 lb 24.5 kg |
| Schnittstellentyp | Schnellwechsler IT38 Schnellwechsler IT38 |
| Gesamthöhe | 34.4 " 873 mm |
| Gesamtlänge | 9.2 " 233 mm |
| Gesamtbreite | 4.7 " 120 mm |
Hakengruppen Besenhaken, nur Schnellwechsler IT38
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Kombiniertes Gewicht
- 54 lb
- 24.5 kg
- Schnittstellentyp
- Schnellwechsler IT38
- Schnellwechsler IT38
- Gesamthöhe
- 34.4 "
- 873 mm
Produktspezifikationen für Besenhaken, nur Schnellwechsler IT38
Vergleichen Sie Besenhaken, nur Schnellwechsler IT38 mit häufig verglichenen Modellen.
Kehrbesenzubehör
Besenhaken, nur Schnellwechsler IT38
Ausgewählt
- Kombiniertes Gewicht
- 54 lb
- 24.5 kg
- Schnittstellentyp
- Schnellwechsler IT38
- Schnellwechsler IT38
- Gesamthöhe
- 34.4 "
- 873 mm
Kehrbesenzubehör
Besenhaken, HPL-ISO-Schnellwechsler
- Kombiniertes Gewicht
- 83.3 lb
- 37.8 kg
- Schnittstellentyp
- HPL-ISO-Schnellwechsler
- HPL-ISO-Schnellwechsler
- Gesamthöhe
- 32.8 "
- 834 mm
Kehrbesenzubehör
Besenhaken, IT-Schnellwechsler
- Kombiniertes Gewicht
- 62.8 lb
- 28.5 kg
- Schnittstellentyp
- IT-Aufnahme
- IT-Aufnahme
- Gesamthöhe
- 29 "
- 737 mm