170 l (45 Gall.)

170 l (45 Gall.) Wasserbehälterkits

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Kombiniertes Gewicht
83.8 lb
38 kg
Fassungsvermögen Wasserbehälter
44.9 Gall. (US)
170 l
Gesamthöhe
13.1 "
332 mm

Produktspezifikationen für 170 l (45 Gall.)

Kombiniertes Gewicht 83.8 lb 38 kg
Fassungsvermögen Wasserbehälter 44.9 Gall. (US) 170 l
Gesamthöhe 13.1 " 332 mm
Gesamtlänge 33.3 " 846 mm
Gesamtbreite 49.2 " 1250 mm

Vergleichen Sie 170 l (45 Gall.) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme

Aktuelle Angebote für  170 l (45 Gall.)

Weitere Angebote anzeigen