1524 mm (60")

Baugabelzinken 1524 mm (60")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtlänge
66.9 "
1700 mm
Länge
60 "
1524 mm
Breite
5.9 "
150 mm

Übersicht

Für schwere Anwendungen auf Baugabelträgern.

Produktspezifikationen für 1524 mm (60")

Gesamtlänge 66.9 " 1700 mm
Länge 60 " 1524 mm
Breite 5.9 " 150 mm
Höhe 34.1 " 865 mm
Zinkenstärke 3 " 75 mm
Nutzlast 6613.9 lb 3000 kg
Gewicht 375.4 lb 170.3 kg
Zinkenkonfiguration Schwenkbar/Nicht schwenkbar Schwenkbar/Nicht schwenkbar

Vergleichen Sie 1524 mm (60") mit häufig verglichenen Modellen.