1829 mm (72″)

Baugabelzinken 1829 mm (72″)

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtlänge
78.9 "
2005 mm
Länge
72 "
1829 mm
Breite
5.9 "
150 mm

Übersicht

Für schwere Anwendungen auf Baugabelträgern.

Produktspezifikationen für 1829 mm (72″)

Gesamtlänge 78.9 " 2005 mm
Länge 72 " 1829 mm
Breite 5.9 " 150 mm
Höhe 34.1 " 865 mm
Zinkenstärke 3 " 75 mm
Nutzlast 6613.9 lb 3000 kg
Gewicht 423.5 lb 192.1 kg
Zinkenkonfiguration Schwenkbar/Nicht schwenkbar Schwenkbar/Nicht schwenkbar

Vergleichen Sie 1829 mm (72″) mit häufig verglichenen Modellen.