2438 mm (96″)

2438 mm (96″) Rund- und Schnittholzgabelzinken

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtlänge
103.5 "
2628 mm
Länge
96 "
2438 mm
Breite
7.1 "
180 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Cat®-Rund- und Schnittholzgabelzinken können zum Be- und Entladen, zum Umstapeln, Sortieren und zur Beschickung des Sägewerks eingesetzt werden. Ihre flachen Gabelzinken und erhöhten Schutzbleche sind speziell für den Umschlag unbearbeiteter Baumstämme und gestapelter Schnitthölzer konzipiert.
Weiter herabgesetzte Gabelzinken

Weiter herabgesetzte Gabelzinken

Die Zinken sind weiter heruntergesetzt, um so die Sicht beim Beladen von Lkws zu verbessern.
Spitz zulaufende Gabelzinken

Spitz zulaufende Gabelzinken

Die spitz zulaufenden Gabelzinken erleichtern es dem Bediener, die Zinken zwischen Rundhölzern zum Sortieren einzuführen und unterstützen ihn beim kontrollierteren Entladen der Nutzlast.
Breitere Zinken

Breitere Zinken

Die breiteren Zinken bieten eine größere Oberfläche für mehr Stabilität beim Transport größerer Materialien.

Produktspezifikationen für 2438 mm (96″)

Gesamtlänge 103.5 " 2628 mm
Länge 96 " 2438 mm
Breite 7.1 " 180 mm
Höhe 40 " 1016 mm
Zinkenstärke 3 " 75 mm
Nutzlast 8558.3 lb 3882 kg
Gewicht 718.7 lb 326 kg
Zinkenkonfiguration Nicht schwenkbar, nicht schwimmend Nicht schwenkbar, nicht schwimmend

Vergleichen Sie 2438 mm (96″) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  2438 mm (96″)

Weitere Angebote anzeigen