Atelieraufnahme

Palettengabelzinken 1220 mm (48")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
48 in
1220 mm
Zinkenbreite
3.9 in
100 mm
Zinkenhöhe
25.6 in
651 mm

Übersicht

Zusätzliche Palettengabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.

Produktspezifikationen für 1220 mm (48")

Zinkenlänge 48 in 1220 mm
Zinkenbreite 3.9 in 100 mm
Zinkenhöhe 25.6 in 651 mm
Zinkenstärke 2 in 50 mm
Zinkengewicht 142.4 lb 64.59 kg
Gesamtlänge 51.4 in 1305 mm

Vergleichen Sie 1220 mm (48") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1220 mm (48")

Weitere Angebote anzeigen