Atelieraufnahme

Palettengabelzinken 1120 mm (44")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
44.1 "
1120 mm
Zinkenbreite
3.9 "
100 mm
Zinkenhöhe
25.6 "
651 mm

Übersicht

Zusätzliche Palettengabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.

Produktspezifikationen für 1120 mm (44")

Zinkenlänge 44.1 " 1120 mm
Zinkenbreite 3.9 " 100 mm
Zinkenhöhe 25.6 " 651 mm
Zinkenstärke 2 " 50 mm
Zinkengewicht 134.3 lb 60.9 kg
Gesamtlänge 47.4 " 1205 mm

Vergleichen Sie 1120 mm (44") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1120 mm (44")

Weitere Angebote anzeigen