1120 mm (44")

Palettengabelzinken 1120 mm (44")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
44.1 "
1120 mm
Zinkenbreite
3.9 "
100 mm
Zinkenhöhe
21.3 "
541 mm

Übersicht

Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.

Produktspezifikationen für 1120 mm (44")

Zinkenlänge 44.1 " 1120 mm
Zinkenbreite 3.9 " 100 mm
Zinkenhöhe 21.3 " 541 mm
Zinkenstärke 1.8 " 45 mm
Zinkengewicht 112.7 lb 51.1 kg
Gesamtlänge 47 " 1194 mm

Vergleichen Sie 1120 mm (44") mit häufig verglichenen Modellen.