1050 mm (41")

1050 mm (41") Palettengabelzinken

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
41.3 "
1050 mm
Zinkenbreite
5.1 "
130 mm
Zinkenhöhe
31.5 "
800 mm

Produktspezifikationen für 1050 mm (41")

Zinkenlänge 41.3 " 1050 mm
Zinkenbreite 5.1 " 130 mm
Zinkenhöhe 31.5 " 800 mm
Zinkenstärke 2 " 50 mm
Zinkengewicht 198.4 lb 90 kg
Gesamtlänge 44.8 " 1138 mm

Vergleichen Sie 1050 mm (41") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1050 mm (41")

Weitere Angebote anzeigen