1350 mm (53″)

Palettengabelzinken 1350 mm (53″)

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
53.1 "
1350 mm
Zinkenbreite
5.1 "
130 mm
Zinkenhöhe
31.5 "
800 mm

Übersicht

Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.

Produktspezifikationen für 1350 mm (53″)

Zinkenlänge 53.1 " 1350 mm
Zinkenbreite 5.1 " 130 mm
Zinkenhöhe 31.5 " 800 mm
Zinkenstärke 2 " 50 mm
Zinkengewicht 234.4 lb 106.3 kg
Gesamtlänge 56.6 " 1438 mm

Vergleichen Sie 1350 mm (53″) mit häufig verglichenen Modellen.