Übersicht
Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
Wichtige Spezifikationen
Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
| Zinkenlänge | 44.1 " 1120 mm |
| Zinkenbreite | 3.9 " 100 mm |
| Zinkenhöhe | 25.6 " 651 mm |
| Zinkenstärke | 2 " 50 mm |
| Zinkengewicht | 136.5 lb 61.9 kg |
| Gesamtlänge | 47.6 " 1208 mm |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts