Atelieraufnahme
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Fotos (7)

1220 mm (48") Versatz nach links Palettengabelzinken

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
48 "
1220 mm
Zinkenbreite
4.8 "
122 mm
Zinkenhöhe
31.5 "
800 mm

Produktspezifikationen für 1220 mm (48") Versatz nach links

Zinkenlänge 48 " 1220 mm
Zinkenbreite 4.8 " 122 mm
Zinkenhöhe 31.5 " 800 mm
Zinkenstärke 2 " 50 mm
Zinkengewicht 191.8 lb 87 kg
Gesamtlänge 51.5 " 1308 mm
Gesamtbreite 6.9 " 175 mm

Vergleichen Sie 1220 mm (48") Versatz nach links mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  1220 mm (48") Versatz nach links

Weitere Angebote anzeigen