1220 mm (48") Versatz nach rechts

Palettengabelzinken 1220 mm (48") Versatz nach rechts

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
48 "
1220 mm
Zinkenbreite
4.8 "
122 mm
Zinkenhöhe
31.5 "
800 mm

Übersicht

Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.

Produktspezifikationen für 1220 mm (48") Versatz nach rechts

Zinkenlänge 48 " 1220 mm
Zinkenbreite 4.8 " 122 mm
Zinkenhöhe 31.5 " 800 mm
Zinkenstärke 2 " 50 mm
Zinkengewicht 191.8 lb 87 kg
Gesamtlänge 51.5 " 1308 mm
Gesamtbreite 6.9 " 175 mm

Vergleichen Sie 1220 mm (48") Versatz nach rechts mit häufig verglichenen Modellen.