1219 mm (48")

Palettengabelzinken 1219 mm (48")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
48 "
1219 mm
Zinkenbreite
4.9 "
125 mm
Zinkenhöhe
25.8 "
655 mm

Übersicht

Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.

Produktspezifikationen für 1219 mm (48")

Zinkenlänge 48 " 1219 mm
Zinkenbreite 4.9 " 125 mm
Zinkenhöhe 25.8 " 655 mm
Zinkenstärke 2.4 " 60 mm
Zinkengewicht 198.6 lb 90.1 kg
Gesamtlänge 52.5 " 1334 mm

Vergleichen Sie 1219 mm (48") mit häufig verglichenen Modellen.