1524 mm (60")

Palettengabelzinken 1524 mm (60")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
60 "
1524 mm
Zinkenbreite
4.9 "
125 mm
Zinkenhöhe
25.8 "
655 mm

Übersicht

Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.

Produktspezifikationen für 1524 mm (60")

Zinkenlänge 60 " 1524 mm
Zinkenbreite 4.9 " 125 mm
Zinkenhöhe 25.8 " 655 mm
Zinkenstärke 2.4 " 60 mm
Zinkengewicht 238.1 lb 108 kg
Gesamtlänge 64.5 " 1639 mm

Vergleichen Sie 1524 mm (60") mit häufig verglichenen Modellen.