1829 mm (72″)

Palettengabelzinken 1829 mm (72″)

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
72 "
1828 mm
Zinkenbreite
4.9 "
125 mm
Zinkenhöhe
25.8 "
655 mm

Übersicht

Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.

Produktspezifikationen für 1829 mm (72″)

Zinkenlänge 72 " 1828 mm
Zinkenbreite 4.9 " 125 mm
Zinkenhöhe 25.8 " 655 mm
Zinkenstärke 2.4 " 60 mm
Zinkengewicht 277.8 lb 126 kg
Gesamtlänge 76.5 " 1943 mm

Vergleichen Sie 1829 mm (72″) mit häufig verglichenen Modellen.