1220 mm (48")

Palettengabelzinken 1220 mm (48")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
48 "
1220 mm
Zinkenbreite
3.9 "
100 mm
Zinkenhöhe
27.8 "
706 mm

Übersicht

Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.

Produktspezifikationen für 1220 mm (48")

Zinkenlänge 48 " 1220 mm
Zinkenbreite 3.9 " 100 mm
Zinkenhöhe 27.8 " 706 mm
Zinkenstärke 1.6 " 40 mm
Zinkengewicht 117.7 lb 53.39 kg
Gesamtlänge 50.9 " 1293 mm
Gesamtbreite 3.9 " 100 mm

Vergleichen Sie 1220 mm (48") mit häufig verglichenen Modellen.