Zinkenlänge | 48 in 1220 mm |
Zinkenbreite | 3.9 in 100 mm |
Zinkenhöhe | 21.3 in 541 mm |
Zinkenstärke | 1.8 in 45 mm |
Zinkengewicht | 112.4 lb 51 kg |
Gesamtlänge | 50.9 in 1294 mm |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
Zinkenlänge | 48 in 1220 mm |
Zinkenbreite | 3.9 in 100 mm |
Zinkenhöhe | 21.3 in 541 mm |
Zinkenstärke | 1.8 in 45 mm |
Zinkengewicht | 112.4 lb 51 kg |
Gesamtlänge | 50.9 in 1294 mm |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts