Atelieraufnahme

Palettengabelzinken 1200mm (47″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
47.2 "
1200 mm
Zinkenbreite
5.1 "
130 mm
Zinkenhöhe
23.6 "
600 mm

Übersicht

Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.

Produktspezifikationen für 1200mm (47″)

Zinkenlänge 47.2 " 1200 mm
Zinkenbreite 5.1 " 130 mm
Zinkenhöhe 23.6 " 600 mm
Zinkenstärke 2 " 50 mm
Zinkengewicht 205.7 lb 93.3 kg
Gesamtlänge 50.8 " 1290 mm

Vergleichen Sie 1200mm (47″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1200mm (47″)

Weitere Angebote anzeigen