Atelieraufnahme

Palettengabelzinken 1050 mm (41")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
41.3 "
1050 mm
Zinkenbreite
5.1 "
130 mm
Zinkenhöhe
31.5 "
800 mm

Übersicht

Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.

Produktspezifikationen für 1050 mm (41")

Zinkenlänge 41.3 " 1050 mm
Zinkenbreite 5.1 " 130 mm
Zinkenhöhe 31.5 " 800 mm
Zinkenstärke 2 " 50 mm
Zinkengewicht 190.7 lb 86.5 kg
Gesamtlänge 44.9 " 1140 mm

Vergleichen Sie 1050 mm (41") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1050 mm (41")

Weitere Angebote anzeigen