Atelieraufnahme

Palettengabelzinken 1120 mm (44")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Zinkenlänge
44.1 in
1120 mm
Zinkenbreite
3.9 in
100 mm
Zinkenhöhe
21.3 in
541 mm

Übersicht

Zusätzliche Palettengabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.

Produktspezifikationen für 1120 mm (44")

Zinkenlänge 44.1 in 1120 mm
Zinkenbreite 3.9 in 100 mm
Zinkenhöhe 21.3 in 541 mm
Zinkenstärke 2 in 50 mm
Zinkengewicht 110.2 lb 50 kg
Gesamtlänge 47 in 1194 mm

Vergleichen Sie 1120 mm (44") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  1120 mm (44")

Weitere Angebote anzeigen