1524 mm (60″)

Palettengabelzinken 1524 mm (60″)

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Zinkenbreite
5.9 "
150 mm
Zinkenhöhe
31.5 "
800 mm
Zinkenstärke
2 "
50 mm

Übersicht

Zusätzliche Palettengabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit der Palettengabelträger für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Für viele Transportarbeiten, z. B. Umsetzen von Sperr- und Palettengütern in Bauwesen und Industrie, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
Cat

Nennleistung

Die Gabeln entsprechen der Klasse II für Hubvermögen von Kompaktladern, Kompaktladern mit Raupenlaufwerk und Kompaktkettenladern.
Cat

Versetzte Konstruktion

Versatz-Palettengabelzinken werden verwendet, um ein Schleifen des Hubarms bei Ladeflächeneinsatz zu verhindern. Versatz-Gabeln entsprechen der Klasse III für höhere Hubkraft.
Cat

Verfügbare Längen

Optionale Gabellängen: 910 mm (36"), 1070 mm (42"), 1120 mm (44"), 220 mm (48"), 1370 mm (54") und 1524 mm (60").

Produktspezifikationen für 1524 mm (60″)

Zinkenbreite 5.9 " 150 mm
Zinkenhöhe 31.5 " 800 mm
Zinkenstärke 2 " 50 mm
Zinkengewicht 264.6 lb 120 kg
Gesamtlänge 63.5 " 1612 mm

Vergleichen Sie 1524 mm (60″) mit häufig verglichenen Modellen.