Zinkenlänge | 48 " 1220 mm |
Zinkenbreite | 4.9 " 125 mm |
Zinkenhöhe | 31.5 " 800 mm |
Zinkenstärke | 2 " 50 mm |
Zinkengewicht | 207 lb 93.9 kg |
Gesamtlänge | 51.6 " 1310 mm |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Zusätzliche Palettengabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
Zinkenlänge | 48 " 1220 mm |
Zinkenbreite | 4.9 " 125 mm |
Zinkenhöhe | 31.5 " 800 mm |
Zinkenstärke | 2 " 50 mm |
Zinkengewicht | 207 lb 93.9 kg |
Gesamtlänge | 51.6 " 1310 mm |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts