1323 mm (52,1")

Einsteller 1323 mm (52,1")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Höhe
15.9 "
404 mm
Breite
52.1 "
1323 mm
Gewicht
49.8 lb
22.6 kg

Funktionen auf einen Blick

Einfache Installation

Einfache Installation

Der Schwerlast-Gabelpositionierer lässt sich schnell und problemlos an vorhandene Cat®-Schwerlastgabelträger für Kompaktlader anschrauben.
höhere Produktivität

höhere Produktivität

Da sich die Gabeln bewegen lassen, ohne die Fahrerkabine zu verlassen, wird die Produktivität erheblich gesteigert, und der Fahrer kann die Last ohne größeres Manövrieren präzise absetzen.
Durchflussregulierung

Durchflussregulierung

Dient zur Regulierung des Hydraulikstroms und der Geschwindigkeit, mit der sich die Gabeln bei der Arbeit bewegen.

Produktspezifikationen für 1323 mm (52,1")

Höhe 15.9 " 404 mm
Breite 52.1 " 1323 mm
Gewicht 49.8 lb 22.6 kg
Länge 2.6 " 65 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss

Vergleichen Sie 1323 mm (52,1") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1323 mm (52,1")

Weitere Angebote anzeigen