Bolzen, 40 mm (1,5")

Bolzen Bolzen, 40 mm (1,5")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
8.8 lb
4 kg
Bolzendurchmesser
1.6 "
40 mm
Menge
2
2

Übersicht

Bolzen werden zur Befestigung am Stiel der Maschine und zur Verwendung mit Schnellwechslern mit Bolzengreifer benötigt.

Produktspezifikationen für Bolzen, 40 mm (1,5")

Gewicht 8.8 lb 4 kg
Bolzendurchmesser 1.6 " 40 mm
Menge 2 2
Länge 14.5 " 368 mm

Vergleichen Sie Bolzen, 40 mm (1,5") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme