Bolzen, 45 mm (1,7")

Bolzen Bolzen, 45 mm (1,7")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
22 lb
10 kg
Bolzendurchmesser
1.8 "
45 mm
Menge
2
2

Übersicht

Bolzen werden zur Befestigung am Stiel der Maschine und zur Verwendung mit Schnellwechslern mit Bolzengreifer benötigt.

Produktspezifikationen für Bolzen, 45 mm (1,7")

Gewicht 22 lb 10 kg
Bolzendurchmesser 1.8 " 45 mm
Menge 2 2
Länge 14.5 " 368 mm

Vergleichen Sie Bolzen, 45 mm (1,7") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme