Übersicht
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
Wichtige Spezifikationen
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
| Schnittstellentyp | Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung |
| Gewicht | 264.6 lb 120 kg |
| Gesamtbreite | 49.7 " 1263 mm |
| Gesamtlänge | 22.4 " 570 mm |
| Gesamthöhe | 11.5 " 291 mm |
| Bolzendurchmesser | 50 mm/50 mm (2"/2") 50 mm/50 mm (2"/2") |
| Größe der Halterung | B4, B6, H45, H55, H65 B4, B6, H45, H55, H65 |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts