Übersicht
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
Wichtige Spezifikationen
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
| Schnittstellentyp | Schnellwechsler CW10 Schnellwechsler CW10 |
| Gewicht | 55.1 lb 25 kg |
| Gesamtbreite | 11.8 " 300 mm |
| Gesamtlänge | 13.4 " 340 mm |
| Gesamthöhe | 8.1 " 207 mm |
| Größe der Halterung | Mittel-Groß Mittel-Groß |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts