Halterung extragroß – CW10

Halterung extragroß – CW10 Aufhängungen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
75 lb
34 kg
Gesamtbreite
11.8 "
300 mm
Gesamtlänge
13.4 "
340 mm

Produktspezifikationen für Halterung extragroß – CW10

Gewicht 75 lb 34 kg
Gesamtbreite 11.8 " 300 mm
Gesamtlänge 13.4 " 340 mm
Gesamthöhe 10 " 254 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW10 Schnellwechsler CW10
Größe der Halterung Extra groß Extra groß

Vergleichen Sie Halterung extragroß – CW10 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts