Halterung – CW20S/30S/40S

Halterung – CW20S/30S/40S Aufhängungen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
CW20S/30S/40S
CW20S/30S/40S
Gewicht
455.3 lb
206.5 kg
Gesamtbreite
24 "
610 mm

Produktspezifikationen für Halterung – CW20S/30S/40S

Schnittstellentyp CW20S/30S/40S CW20S/30S/40S
Gewicht 455.3 lb 206.5 kg
Gesamtbreite 24 " 610 mm
Gesamtlänge 28.6 " 726 mm
Gesamthöhe 15.3 " 389 mm
Größe der Halterung Extra groß Extra groß

Vergleichen Sie Halterung – CW20S/30S/40S mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts