Übersicht
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
Wichtige Spezifikationen
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) |
| Gewicht | 138.5 lb 62.8 kg |
| Gesamtbreite | 15.7 " 400 mm |
| Gesamtlänge | 20.9 " 530 mm |
| Gesamthöhe | 9.3 " 237 mm |
| Bolzendurchmesser | 45 mm/45 mm (1,8"/1,8") 45 mm/45 mm (1,8"/1,8") |
| Größe der Halterung | Extra groß Extra groß |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts