Halterung (10 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Aufhängungen Halterung (10 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Gewicht
222 lb
100.7 kg
Gesamtbreite
14.9 "
379 mm

Übersicht

Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.

Produktspezifikationen für Halterung (10 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Gewicht 222 lb 100.7 kg
Gesamtbreite 14.9 " 379 mm
Gesamtlänge 22.6 " 573 mm
Gesamthöhe 13.3 " 338 mm
Bolzendurchmesser 60 mm / 60 mm (2,4" / 2,4") 60 mm / 60 mm (2,4" / 2,4")
Größe der Halterung Groß Groß

Vergleichen Sie Halterung (10 Tonnen) – Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.