Kipperrinnenkit 1397 mm (55")

Kipperrinnenkit 1397 mm (55") Kits

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Höhe
55 "
1397 mm
Gesamthöhe
130 "
3302 mm
Gewicht
169.8 lb
77 kg

Produktspezifikationen für Kipperrinnenkit 1397 mm (55")

Höhe 55 " 1397 mm
Gesamthöhe 130 " 3302 mm
Gewicht 169.8 lb 77 kg
Kompatibilität SR318 – ab Seriennummer J3B00206 / SR321 – ab Seriennummer KZB00331 / SR418 – ab Seriennummer GN800001 / SR421 – ab Seriennummer KN800001 SR318 – ab Seriennummer J3B00206 / SR321 – ab Seriennummer KZB00331 / SR418 – ab Seriennummer GN800001 / SR421 – ab Seriennummer KN800001

Vergleichen Sie Kipperrinnenkit 1397 mm (55") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme

Aktuelle Angebote für  Kipperrinnenkit 1397 mm (55")

Weitere Angebote anzeigen