A11, 2-Tonnen-Minibagger

A11, 2-Tonnen-Minibagger Erdbohrer

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck
815 lb/ft
1105 N·m
Antrieb
Zahnringmotor – Direktantrieb
Zahnringmotor – Direktantrieb
Befestigungsbügelkonstruktion
Minibagger von 2 Tonnen – Bolzenbefestigung
Minibagger von 2 Tonnen – Bolzenbefestigung

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Cat®-Erdbohrer werden zum Bohren von Löchern für Fundamente, Einzäunungen, Schilder, Bäume und Sträucher für Anwendungen in Bauwesen, Landwirtschaft und Landschaftsgestaltung verwendet.
Cat

Multiple-Drive-Systeme

Drei verschiedene Antriebssysteme, deren Drehzahl und Drehmoment für maximale Produktivität in unterschiedlichsten Böden angepasst sind.

  • Der A23 besitzt einen bidirektionalen Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl, der optimale Drehzahlen und ein optimales Drehmoment für leichte bis mittelschwere Arbeiten bereitstellt.
  • Der A41 besitzt einen bidirektionalen Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl, der über ein Planetengetriebe die optimale Drehzahl und ein optimales Drehmoment für mittelschwere bis schwere Bohranwendungen bereitstellt.
  • Der A68 besitzt einen bidirektionalen doppelt untersetzten Hydraulik-Zahnringmotor mit variabler Drehzahl und Planetenantrieb, der über ein Planetengetriebe die optimale Drehzahl und ein optimales Drehmoment für mittelschwere bis schwere Bohranwendungen bereitstellt.
Robuste Einsätze für jede Anwendung

Robuste Einsätze für jede Anwendung

Die robusten Aufsätze ermöglichen die Anpassung an verschiedene Projekte. Es sind sowohl Standardaufsätze, Baumaufsätze und Industrieaufsätze als auch standardmäßige Felsbohrkopfaufsätze (zum Aufschrauben) zum Bohren in einem breiten Spektrum von Einsatzgebieten und Bodenverhältnissen erhältlich.
Einsatzverlängerungen und Adapter

Einsatzverlängerungen und Adapter

Verschiedene Verlängerungen ermöglichen tiefere Bohrungen und die Anpassung an runde oder sechseckige Schaftkonstruktionen der Einsätze. Bolzensicherung verkürzt die Zeit für Erdbohrerwechsel.
Knickgelenk

Knickgelenk

Das Knickgelenk gewährleistet, dass der Erdbohrer unabhängig von der Maschinenposition immer gerade hängt.
Mechanische Schwenkanschläge

Mechanische Schwenkanschläge

Mechanische Schwenkanschläge verhindern das Überschwenken des Erdbohrers.

Produktspezifikationen für A11, 2-Tonnen-Minibagger

Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck 815 lb/ft 1105 N·m
Antrieb Zahnringmotor – Direktantrieb Zahnringmotor – Direktantrieb
Befestigungsbügelkonstruktion Minibagger von 2 Tonnen – Bolzenbefestigung Minibagger von 2 Tonnen – Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Optimaler Hydraulikstrom 75–90 l/min (20–24 Gallonen pro Minute) 75–90 l/min (20–24 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 105–150 bar (1523–2176 psi) 105–150 bar (1523–2176 psi)
Gesamtbreite – mit Halterung 11 " 280 mm
Gesamtlänge – mit Halterung 11 " 280 mm
Gesamthöhe 35.4 " 900 mm
Gehäuse-Durchmesser 11 " 280 mm
Schwenkbereich (vorn/hinten) 36Grad 36Grad
Schwenkbereich (L/R) 76 Grad 76 Grad
Gewicht 178.6 lb 81 kg
Motorschluckvolumen 24 in³ 393 cm³
Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge 191/min 191/min
Größe der Sechskant-Abtriebswelle 2 " 51 mm

Vergleichen Sie A11, 2-Tonnen-Minibagger mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem kompakten Radlader 908M

Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem Kompaktlader 277D mit Raupenlaufwerk

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem kompakten Radlader 908M
Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem Kompaktlader 277D mit Raupenlaufwerk

Cat®-Erdbohrer-Anbaugerät im Einsatz

Cat®-Erdbohrer-Anbaugerät im Einsatz

360 View