Übersicht
Cat®-Erdbohrer werden zum Bohren von Löchern für Fundamente, Einzäunungen, Schilder, Bäume und Sträucher für Anwendungen in Bauwesen, Landwirtschaft und Landschaftsgestaltung verwendet.
Wichtige Spezifikationen
Cat®-Erdbohrer werden zum Bohren von Löchern für Fundamente, Einzäunungen, Schilder, Bäume und Sträucher für Anwendungen in Bauwesen, Landwirtschaft und Landschaftsgestaltung verwendet.
1-6 von 6 angezeigt
| Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck | 1699.3 lb/ft 2304 N·m |
| Antrieb | Zahnringmotor – Direktantrieb Zahnringmotor – Direktantrieb |
| Befestigungsbügelkonstruktion | Minibagger von 2 Tonnen – Bolzenbefestigung Minibagger von 2 Tonnen – Bolzenbefestigung |
| Erforderliche Hydraulik | Standarddurchfluss Standarddurchfluss |
| Optimaler Hydraulikstrom | 42–83 l/min (11–22 Gallonen pro Minute) 42–83 l/min (11–22 Gallonen pro Minute) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi) |
| Gesamtbreite – mit Halterung | 11.1 " 282 mm |
| Gesamtlänge – mit Halterung | 11.1 " 282 mm |
| Gesamthöhe | 37.3 " 947 mm |
| Gehäuse-Durchmesser | 11 " 280 mm |
| Schwenkbereich (vorn/hinten) | 70 Grad 70 Grad |
| Schwenkbereich (L/R) | 76 Grad 76 Grad |
| Gewicht | 257.9 lb 117 kg |
| Motorschluckvolumen | 38 in³ 629 cm³ |
| Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge | 127/min 127/min |
| Größe der Sechskant-Abtriebswelle | 2 " 51 mm |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem kompakten Radlader 908M
Cat®-Erdbohrer im Einsatz an einem Kompaktlader 277D mit Raupenlaufwerk