A26B

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Mit DOPPELTER PLANETENUNTERSETZUNG (34:1), Hydraulikleitungen mit Schnellverschlüssen, Befestigungsbügel, Befestigungsteilen und einer 51-mm-Abtriebswelle.

Maßeinheiten:
Drehmoment bei 145 bar (2100 psi) 5040.0 lb ' 6830.0 Nm Less
Antriebsmethode Gerotormotor - doppelte Planetenuntersetzung Gerotormotor - doppelte Planetenuntersetzung Less
Befestigungsbügelkonstruktion Minibagger Minibagger Less
Maximaler Hydraulikstrom 34.3 US-Gall./min 130.0 l/min Less
Maximaler Hydraulikdruck 4206.0 psi 290.0 bar Less
Gesamtbreite 45.0 " 1152.0 mm Less
Gesamthöhe der Antriebseinheit 39.0 " 978.0 mm Less
Gehäusedurchmesser 10.0 " 252.0 mm Less
Schwenkbereich 60.0 Grad 60.0 Grad Less
Gewicht der Antriebseinheit ohne Bohrspitzen 225.0 lb 102.0 kg Less
Gewicht ohne Bohrspitzen 237.0 lb 107.5 kg Less
Sechskantausgangswelle 2.0 " 51.0 mm Less
Bohrschneckendrehzahl (Antriebswelle) bei maximalem Volumenstrom 87.0 U/min 87.0 U/min Less
Bohrspitzenbefestigung Kreuzschrauben/Muttern Kreuzschrauben/Muttern Less