BH130, Smart
NEU

BH130, Smart Tieflöffel

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Grabtiefe
117 "
2972 mm
Einsatzgewicht
2325.9 lb
1055 kg
Gesamtlänge
91.9 "
2334 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 10 angezeigt

Smart-Anbaugerät

Smart-Anbaugerät

Der Heckbagger BH130 Smart bedeutet viel mehr als nur eine zusätzliche Anzeigeleuchte in der Fahrerkabine. Der erste Schritt besteht in der Anbaugeräte-Erkennung. Die Trägermaschine D3 oder der nächsten Generation (05A) erkennt, dass ein BH130 an der Maschine angebaut ist. Dies aktiviert ein spezielles Maschinendisplay zur Auswahl von Optionen für den BH130. Als Smart-Anbaugerät ermöglicht der BH130 die Änderung des Steuerhebelschemas. Das heißt, die Funktionen der vorhandenen Joysticks der Maschine werden zur Bedienung des Anbaugeräts angepasst.
Einsatzbereich

Einsatzbereich

Werden in typischen Heckbaggeranwendungen eingesetzt, z. B. beim Graben für Fundamente, Keller und Entwässerungsgräben, beim Grabenaushub für Versorgungsleitungen, beim Verfüllen und bei der Pflege von Böschungen und Dämmen auf dem Bau, in der Industrie und im Landschaftsbau.
Integrierte Bedienelemente

Integrierte Bedienelemente

Ermöglicht dem Fahrer die sichere Nutzung des BH130 von der Fahrerkabine aus, ohne dass dazu die Tür oder andere Teile ausgebaut werden müssen.
Kompatibel mit Baggeranbaugeräten von 3 Tonnen

Kompatibel mit Baggeranbaugeräten von 3 Tonnen

Das Cat®-Baggeranbaugerät von 3 Tonnen (Bolzendurchmesser 35–35 mm) ist einfach mit dem BH130 verwendbar.
Modusauswahl/Umschaltung

Modusauswahl/Umschaltung

Bei angebautem Smart-Heckbagger BH130 verfügt die Trägermaschine über zwei Modi: Maschinensteuerung und Anbaugerätesteuerung.
Zusatzhydraulik

Zusatzhydraulik

Zusatzhydraulikleitungen versorgen das Stielende mit Zusatzhydraulikstrom zum Betrieb von Hämmern, Förderschnecken, Grabenräumlöffeln, Löffelgreifern und Verdichterplatten des Minibaggers.

Produktspezifikationen für BH130, Smart

Maximale Grabtiefe 117 " 2972 mm
Einsatzgewicht 2325.9 lb 1055 kg
Gesamtlänge 91.9 " 2334 mm
Breite über Abstützpratzen – Arbeitsstellung 71.4 " 1813 mm
Grabtiefe bei 610 mm (2') 124.3 " 3156 mm
Grabtiefe bei 4220 mm (8') 106.5 " 2705 mm
Grabtiefe an gerader Wand 79.5 " 2020 mm
Gesamt-Einsatzhöhe 146.6 " 3723 mm
Ladehöhe 97.2 " 2470 mm
Ladereichweite 73.6 " 1869 mm
Reichweite ab Drehzapfen auf Standebene 158.6 " 4029 mm
Schwenkbogen 180 Grad 180 Grad
Löffeldrehung 183 Grad 183 Grad
Schaufelausbrechkraft 7012.9 lb 3181 kg
Stielausbrechkraft 3538.4 lb 1605 kg
Auslegerdrehzapfenhöhe 17.6 " 448 mm
Bodenfreiheit 3.9 " 99 mm
Transporthöhe 100.9 " 2562 mm
Transportbreite 80.4 " 2041 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Elektrisch Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Elektrisch
Optimaler Hydraulikstrom 50–86 l/min (13–23 Gallonen pro Minute) 50–86 l/min (13–23 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 180–230 bar (2600–3340 psi) 180–230 bar (2600–3340 psi)
Gesamt-Seitenverschiebung 33 " 838 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts