2646 mm (104"), Smart
NEU

Planierschilde 2646 mm (104"), Smart

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schildbreite
104.2 "
2646 mm
Breite – vollständig geschwenkt
90.7 "
2304 mm
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte
30 Grad
30 Grad

Übersicht

Zum Grob- und Feinplanieren auf Erdreich und Kies sowie für leichte Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 2646 mm (104"), Smart

Schildbreite 104.2 " 2646 mm
Breite – vollständig geschwenkt 90.7 " 2304 mm
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte 30 Grad 30 Grad
Kippwinkelbereich +/- 10 Grad +/- 10 Grad
Schildhöhe 28.2 " 716 mm
Gesamthöhe 34.6 " 878 mm
Länge 40.5 " 1028 mm
Gewicht 1205.9 lb 547 kg
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Elektrisch Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Elektrisch
Optimaler Hydraulikstrom 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2646 mm (104"), Smart mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  2646 mm (104"), Smart

Weitere Angebote anzeigen