2342 mm (92"), Smart
NEU

2342 mm (92"), Smart Planierschilde

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schildbreite
92.2 "
2342 mm
Breite – vollständig geschwenkt
80.7 "
2049 mm
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte
30 Grad
30 Grad

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 12 angezeigt

Voll modulierte Joystick-Steuerung

Voll modulierte Joystick-Steuerung

Die voll modulierte Joystick-Steuerung bedient das Anbaugerät über den rechten Joystick. Die Hauptfunktionen sind im Joystick integriert und ermöglichen eine intuitive Bedienung.
VPAT-Schild

VPAT-Schild

Das VPAT-Design (Variable Power Angle Tilt, variable Winkelverstellung mit Servounterstützung) mit gleichzeitiger Neige- und Schwenkfunktion bietet überragende Kontrolle und Manövrierfähigkeit.
Trapezförmige Schilde

Trapezförmige Schilde

Trapezförmige Schilde sind nach den Schildformen von Kettendozern modelliert und ermöglichen bündiges Schneiden entlang einer senkrechten Fläche, wenn der Schild vollständig gekippt ist.
Auswechselbares Anschraub-Schneidmesser

Auswechselbares Anschraub-Schneidmesser

Drei auswechselbare Anschraub-Schneidmesser gewährleisten eine lange Lebensdauer des Schildes. Verschleißanzeigestreifen an den Schneidmessern geben eine visuelle Rückmeldung über die verbleibende Lebensdauer des Schneidmessers. Die Mittelschneidmesser können gewendet werden, um die Lebensdauer zu verdoppeln.
Abnehmbare Passscheiben

Abnehmbare Passscheiben

Abnehmbare Passscheiben ermöglichen das Nachstellen, um Verschleiß am Drehzapfen auszugleichen.
Überlaufschutz

Überlaufschutz

Der Überlaufschutz verhindert, dass Material bei voller Schildbeladung über die Oberkante des Schildes hinausläuft.

Produktspezifikationen für 2342 mm (92"), Smart

Schildbreite 92.2 " 2342 mm
Breite – vollständig geschwenkt 80.7 " 2049 mm
Max. Schwenkwinkel – rechts/links von Mitte 30 Grad 30 Grad
Kippwinkelbereich +/-10 Grad +/-10 Grad
Schildhöhe 28.2 " 716 mm
Gesamthöhe 34.6 " 878 mm
Länge 40.4 " 1026 mm
Gewicht 1164 lb 528 kg
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Elektrisch Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Elektrisch
Optimaler Hydraulikstrom 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 2342 mm (92"), Smart mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  2342 mm (92"), Smart

Weitere Angebote anzeigen