2002 mm (79 in)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Maßeinheiten:
Gesamtbreite 79.0 in 2007.0 mm Less
Arbeitsbreite (vollständig geschwenkt) 69.0 in 1750.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 1082.0 lb 491.0 kg Less
Länge 40.0 in 1028.0 mm Less
Schildhöhe 24.0 in 619.0 mm Less
Schneidmesserdicke 0.63 in 16.0 mm Less