Atelieraufnahme

Schwenkkehrbesen BA118C hydraulisch

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
104 in
2637 mm
Arbeitsbreite
83 in
2119 mm
Bürstendurchmesser
32 in
815 mm

Übersicht

Zum Reinigen von Parkplätzen, IndustriPlow bolts utilize recessed nuts and are fully protected.eanlagen, Sägemühlen, Rollbahnen, Straßen, Auffahrten und Fahrstreifen.

Produktspezifikationen für BA118C hydraulisch

Gesamtbreite 104 in 2637 mm
Arbeitsbreite 83 in 2119 mm
Bürstendurchmesser 32 in 815 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Höhe 36 in 918 mm
Länge 69 in 1741 mm
Gewicht 955 lb 433 kg
Optimaler Hydraulikstrom 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min) 42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Motorschluckvolumen 25 in³ 405 cm³/Umdrehung
Besengeschwindigkeit bei max. Fördermenge 199/min 199/min
Arbeitsbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 73 in 1849 mm
Gesamtbreite — angewinkelt (± 30 Grad) 99 in 2508 mm
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Optionale Motorhaubenverlängerung 40 lb 18 kg

Vergleichen Sie BA118C hydraulisch mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Schwenkbesen BA118C im Einsatz

Cat®-Minibagger 304.5E2 XTC kehrt mit einem Schwenkbesen BA118C

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Schwenkbesen BA118C im Einsatz
Cat®-Minibagger 304.5E2 XTC kehrt mit einem Schwenkbesen BA118C

360 View