Atelieraufnahme

Universalkehrbesen BU118

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
83.3 "
2115 mm
Arbeitsbreite
73.4 "
1865 mm
Bürstendurchmesser
26 "
660 mm

Übersicht

Cat®-Universalkehrbesen lösen und sammeln leichte Verschmutzungen von glatten Flächen bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.

Produktspezifikationen für BU118

Gesamtbreite 83.3 " 2115 mm
Arbeitsbreite 73.4 " 1865 mm
Bürstendurchmesser 26 " 660 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Höhe 31.2 " 793 mm
Länge 58.7 " 1490 mm
Gewicht 1036.2 lb 470 kg
Erforderlicher Hydraulikstrom 30–83 l/min (8–22 Gallonen pro Minute) 30–83 l/min (8–22 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 145–227 bar (2100–3300 psi) 145–227 bar (2100–3300 psi)
Motorschluckvolumen 24 in³/Umdrehung 393 cm³/Umdrehung
Besengeschwindigkeit bei max. Fördermenge 190/min 190/min
Gewicht Seitenbesen 88.2 lb 40 kg
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb

Vergleichen Sie BU118 mit häufig verglichenen Modellen.

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Universalkehrbesen kehrt und sammelt Schutt

Cat®-Universalkehrbesen kippt Schutt in einen wartenden Muldenkipper

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Universalkehrbesen kehrt und sammelt Schutt
Cat®-Universalkehrbesen kippt Schutt in einen wartenden Muldenkipper

360 View

Aktuelle Angebote für  BU118

Weitere Angebote anzeigen